Senzor tlaka SPAU-P2R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M8D

610881

GTIN 4052568573423

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Območje merjenja tlaka, začetna vrednost
0 bar
Končna vrednost območja merjenja tlaka
2 bar
Funkcija preklopnega elementa
Izklopni/vklopni kontakt, možnost preklopa
Pnevmatični priključek
R1/8
Električni priključek 1, priključna tehnika
M8x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-104