Ventil za naraščanje tlaka in odzračevanje MS6-SV-1/2-E-10V24-SO-A4-MP1-WPB-UL1
611497
GTIN 4052568595432
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
4300 l/min
Delovni tlak
3.5 bar - 10 bar
Način upravljanja
električno