T-hitro vijačeni priključek TCK-1/8-PK-6-KU
6264
GTIN 4052568019648
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1/8
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 8 mm - za vtični priključek z notranjim Ø 6 mm z matico
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C
Material ohišja
POM