ALI-vrata OS-1/4-B
6682
GTIN 4052568001308
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
ALI-funkcija
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1170 l/min
Delovni tlak
1 bar - 10 bar
Način pritrditve
s prehodno izvrtino