Magnetni ventil BMCH-2-3-1/8

6686

GTIN 4052568110932

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
160 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Način upravljanja
električno