Magnetni ventil BMCH-3-3-1/8
6687
GTIN 4052568110949
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3x3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
160 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Način upravljanja
električno