Hitro odzračitveni ventil SEU-1/4

6753

GTIN 4052568001353

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
Hitro odzračevanje
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Normalni nazivni pretok, odzračevanje, 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)
1100 l/min
Delovni tlak
0.5 bar - 10 bar