Cevna vez RTU-PK-4/6
7604
GTIN 4052568020071
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za zunanji Ø gibke cevi 8 mm
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Nazivni premer
3.4 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C