Tlačno stikalo SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X

8000033

GTIN 4052568255626

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek
G1/8
Delovni tlak
-1 bar - 10 bar
Funkcija preklopnega elementa
preklopnik
Območje delovne napetosti DC
19.2 V - 30 V
Električni priključek
4 poli - M12x1 - Vtič - po EN 60947-5-2 - okrogla oblika