Magnetni ventil VSVA-B-P53F-ZD-D2-1T1L

8000465

GTIN 4052568256159

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3, prezračevan 1 za 2, 4 za 5 zaprt
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
2300 l/min
Pnevmatični priključek 1
priključna plošča z velikostjo 2 v skladu z ISO 5599-2
Način upravljanja
električno