Tlačni senzor SPAU-P10R-T-N18M-L-PNLK-PNVBA-M8D
8001202
GTIN 4052568276799
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Območje merjenja tlaka, začetna vrednost
0 bar
Končna vrednost območja merjenja tlaka
10 bar
Funkcija preklopnega elementa
Izklopni/vklopni kontakt, možnost preklopa
Pnevmatični priključek
1/8 NPT
Električni priključek 1, priključna tehnika
M8x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-104