Tlačni senzor SPAU-B2R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M8D
8001207
GTIN 4052568276843
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Območje merjenja tlaka, začetna vrednost
-1 bar
Končna vrednost območja merjenja tlaka
1 bar
Funkcija preklopnega elementa
Izklopni/vklopni kontakt, možnost preklopa
Pnevmatični priključek
R1/8
Električni priključek 1, priključna tehnika
M8x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-104