Tlačni senzor SPAU-V1R-H-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M12D
8001214
GTIN 4052568276911
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Območje merjenja tlaka, začetna vrednost
0 bar
Končna vrednost območja merjenja tlaka
-1 bar
Funkcija preklopnega elementa
Izklopni/vklopni kontakt, možnost preklopa
Pnevmatični priključek
QS-4
Električni priključek 1, priključna tehnika
M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101