Povratno-dušilni ventil VFOF-LE-BAH-G18-Q6
8001459
GTIN 4052568109561
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
dušilna protipovratna funkcija za iztekajoči zrak
Normalni nazivni pretok v smeri dušilke
240 l/min
Normalni nazivni pretok v nepovratni smeri
120 l/min - 220 l/min
Pnevmatični priključek 1
QS-6
Element za nastavljanje
Notranji šestkotnik