Magnetni ventil VUVG-S18-T32C-AZT-G14-1T1L

8004873

GTIN 4052568277383

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
950 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/4
Način upravljanja
električno