Magnetni ventil VUVG-S18-M52-RZT-G14-1T1L
8004879
GTIN 4052568277444
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1150 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/4
Način upravljanja
električno