Magnetni ventil VUVG-S18-P53E-ZT-G14-1T1L
8004883
GTIN 4052568277482
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3 odzračeno
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
900 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/4
Način upravljanja
električno