Magnetni ventil VUVG-S18-P53U-ZT-G14-1T1L

8004884

GTIN 4052568277499

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3, prezračevan
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
900 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/4
Način upravljanja
električno