Magnetni ventil VUVG-B18-P53E-ZT-F-1T1L
8004895
GTIN 4052568277604
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3 odzračeno
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
850 l/min
Pnevmatični delovni priključek
Prirobnica
Način upravljanja
električno