Zasučni pogon DAPS-0053-090-RS2-F0507-MW
8005027
GTIN 4052568256760
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek
G1/8
Navor pri nazivnem delovnem tlaku in kotu zasuka 0°
66 Nm
Kot zasuka
92 deg
Vzorec izvrtin prirobnice
F05 - F07
Priključek gredi
T17