Zasučni pogon DAPS-0053-090-RS3-F0507-MW

8005028

GTIN 4052568256777

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek
G1/8
Navor pri nazivnem delovnem tlaku in kotu zasuka 0°
62 Nm
Kot zasuka
92 deg
Vzorec izvrtin prirobnice
F05 - F07
Priključek gredi
T17