Zasučni pogon DAPS-0053-090-RS4-F0507-MW
8005029
GTIN 4052568256784
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek
G1/8
Navor pri nazivnem delovnem tlaku in kotu zasuka 0°
53 Nm
Kot zasuka
92 deg
Vzorec izvrtin prirobnice
F05 - F07
Priključek gredi
T17