Zasučni pogon DAPS-0180-090-RS2-F0710-MW
8005039
GTIN 4052568256883
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek
G1/8
Navor pri nazivnem delovnem tlaku in kotu zasuka 0°
225 Nm
Kot zasuka
92 deg
Vzorec izvrtin prirobnice
F07 - F10
Priključek gredi
T22