Zasučni pogon DAPS-0240-090-RS2-F1012-MW
8005043
GTIN 4052568256920
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek
G1/4
Navor pri nazivnem delovnem tlaku in kotu zasuka 0°
300 Nm
Kot zasuka
92 deg
Vzorec izvrtin prirobnice
F10 - F12
Priključek gredi
T27