Zasučni pogon DAPS-0360-090-RS3-F1012-MW

8005048

GTIN 4052568256975

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek
G1/4
Navor pri nazivnem delovnem tlaku in kotu zasuka 0°
420 Nm
Kot zasuka
92 deg
Vzorec izvrtin prirobnice
F10 - F12
Priključek gredi
T27