Zasučni pogon DAPS-0480-090-RS3-F1012-MW
8005054
GTIN 4052568257033
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek
G1/4
Navor pri nazivnem delovnem tlaku in kotu zasuka 0°
560 Nm
Kot zasuka
92 deg
Vzorec izvrtin prirobnice
F10 - F12
Priključek gredi
T36