Zasučni pogon DAPS-0960-090-RS2-F1216-MW

8005069

GTIN 4052568257187

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek
G1/4
Navor pri nazivnem delovnem tlaku in kotu zasuka 0°
1200 Nm
Kot zasuka
92 deg
Vzorec izvrtin prirobnice
F12 - F16
Priključek gredi
T46