Zasučni pogon DAPS-0960-090-RS3-F1216-MW
8005071
GTIN 4052568257200
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek
G1/4
Navor pri nazivnem delovnem tlaku in kotu zasuka 0°
1120 Nm
Kot zasuka
92 deg
Vzorec izvrtin prirobnice
F12 - F16
Priključek gredi
T46