Odvajalec vode MS12-LWS-G-U-V
8005550
GTIN 4052568257293
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Temperatura okolice
5 °C - 60 °C
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
25000 l/min
Delovni tlak
2 bar - 12 bar