Magnetna tuljava VACN-H1-A1-1

8022877

GTIN 4052568062828

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek
Oblika A - Vtič - v skladu s standardom DIN EN 175301-803 - štirikotna oblika
Način pritrditve
s protimatico
Karakteristike tuljave
24 V DC: 11,9 W
Stopnja zaščite
IP65
Omejitev temperature okolja in medija
(pri omejenem trajanju vklopa) - -20 - 60 °C