Magnetna tuljava VACN-H1-A1-3A

8022879

GTIN 4052568062842

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek
Oblika A - Vtič - v skladu s standardom DIN EN 175301-803 - štirikotna oblika
Način pritrditve
s protimatico
Karakteristike tuljave
230 V AC: 50/60 Hz, pritezna moč 36,0 VA, držalna moč 18,9 VA
Stopnja zaščite
IP65
Omejitev temperature okolja in medija
(pri omejenem trajanju vklopa) - -20 - 60 °C