Magnetna tuljava VACS-C-C1-5

8025331

GTIN 4052568279103

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način pritrditve
z narebreno matico
Karakteristike tuljave
12 V DC: 2,6 W
Stopnja zaščite
IP65
Omejitev temperature okolja in medija
-10 - 50 °C