Magnetna tuljava VACS-C-C1-16B

8025334

GTIN 4052568279110

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način pritrditve
z narebreno matico
Karakteristike tuljave
110/120 V AC: 50/60 Hz, pritezna moč 2,8 VA, držalna moč 1,9 VA
Stopnja zaščite
IP65
Omejitev temperature okolja in medija
-10 - 50 °C