Magnetna tuljava VACS-C-C1-1A

8025335

GTIN 4052568279127

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način pritrditve
z narebreno matico
Karakteristike tuljave
24 V AC: 50/60 Hz, pritezna moč 2,5 VA, držalna moč 1,8 VA
Stopnja zaščite
IP65
Omejitev temperature okolja in medija
-10 - 50 °C