Magnetna tuljava VACS-C-C1-7A

8025337

GTIN 4052568279141

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način pritrditve
z narebreno matico
Karakteristike tuljave
48 V AC: 50/60 Hz, pritezna moč 2,5 VA, držalna moč 1,9 VA
Stopnja zaščite
IP65
Omejitev temperature okolja in medija
-10 - 50 °C