Magnetna tuljava VACS-C-C1-3W

8025338

GTIN 4052568279158

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način pritrditve
z narebreno matico
Karakteristike tuljave
230/240 V AC: 50/60 Hz, pritezna moč 3,0 VA, držalna moč 2,3 VA
Stopnja zaščite
IP65
Omejitev temperature okolja in medija
-10 - 50 °C