Kombinacija enot za pripravo zraka MSB4-1/4:C3:J1-WP

8025354

GTIN 4052568258573

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1700 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finost filtra
40 µm