Kombinacija enot za pripravo zraka MSB4-1/4:C3:J1:F12-WP

8025356

GTIN 4052568258597

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1600 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 10 bar
Finost filtra
40 µm