Kombinacija enot za pripravo zraka MSB6-1/2:C3:J1:F12-WP

8025357

GTIN 4052568258603

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
4500 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 10 bar
Finost filtra
40 µm