Kombinacija enot za pripravo zraka MSB4-1/4:C3:J1:D14-WP
8025358
GTIN 4052568258610
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1400 l/min
Območje regulacije tlaka
4 bar - 10 bar
Finost filtra
40 µm