Tlačni senzor SPAE-V1R-PC10-PNLK-2.5K

8025978

GTIN 4052568293833

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Območje merjenja tlaka, začetna vrednost
0 bar
Končna vrednost območja merjenja tlaka
-1 bar
Funkcija preklopnega elementa
možnost preklopa
Pnevmatični priključek
Vložek 10 mm
Električni priključek
3-žilni - Kabel - odprt konec