Tlačni senzor SPAE-B2R-PC10-PNLK-2.5K

8025979

GTIN 4052568293840

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Območje merjenja tlaka, začetna vrednost
-1 bar
Končna vrednost območja merjenja tlaka
1 bar
Funkcija preklopnega elementa
možnost preklopa
Pnevmatični priključek
Vložek 10 mm
Električni priključek
3-žilni - Kabel - odprt konec