Magnetni ventil VUVG-B10Z-M32C-RZT-F-1T1L
8028231
GTIN 4052568258641
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
130 l/min
Pnevmatični delovni priključek
Prirobnica
Način upravljanja
električno