Magnetna tuljava VACN-N-A1-16B
8029134
GTIN 4052568280383
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Električni priključek
Oblika A - v skladu s standardom DIN EN 175301-803
Način pritrditve
z narebreno matico
Karakteristike tuljave
110 V AC: 50 Hz, pritezna moč 5,2 VA, držalna moč 3,1 VA - 110 V AC: 60 Hz, pritezna moč 4,2 VA, držalna moč 2,5 VA
Stopnja zaščite
IP65