Magnetna tuljava VACN-N-A1-3A

8029135

GTIN 4052568280390

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek
Oblika A - v skladu s standardom DIN EN 175301-803
Način pritrditve
z narebreno matico
Karakteristike tuljave
230 V AC: 50 Hz, pritezna moč 6,2 VA, držalna moč 3,7 VA - 230 V AC: 60 Hz, pritezna moč 4,9 VA, držalna moč 2,9 VA
Stopnja zaščite
IP65