Magnetna tuljava VACN-N-A1-3A-EX2-N

8029138

GTIN 4052568280420

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek
Oblika A - v skladu s standardom DIN EN 175301-803
Način pritrditve
z narebreno matico
Karakteristike tuljave
230 V AC: 50 Hz, pritezna moč 6,9 VA, držalna moč 4,1 VA - 230 V AC: 60 Hz, pritezna moč 5,4 VA, držalna moč 3,3 VA
Stopnja zaščite
IP65