Dvojni priključek NPFC-D-M7-G18-M

8030268

GTIN 4052568063702

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
M7
Pnevmatični priključek 2
G1/8
Temperatura okolice
-20 °C - 150 °C
Delovni tlak
-0.95 bar - 50 bar