Zasučni pogon DAPS-0030-090-RS4-F04-T4
8030615
GTIN 4052568280758
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek
G1/8
Navor pri nazivnem delovnem tlaku in kotu zasuka 0°
30 Nm
Kot zasuka
90 deg
Vzorec izvrtin prirobnice
F04
Priključek gredi
T14