Zasučni pogon DAPS-0053-090-RS4-F0507-T4

8030617

GTIN 4052568280772

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek
G1/8
Navor pri nazivnem delovnem tlaku in kotu zasuka 0°
53 Nm
Kot zasuka
90 deg
Vzorec izvrtin prirobnice
F05 - F07
Priključek gredi
T17