Zasučni pogon DAPS-0120-090-RS4-F0710-T4

8030619

GTIN 4052568280796

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek
G1/8
Navor pri nazivnem delovnem tlaku in kotu zasuka 0°
120 Nm
Kot zasuka
90 deg
Vzorec izvrtin prirobnice
F07 - F10
Priključek gredi
T22